3512B LRC

Industriële dieselmotoren 3512B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1650 hp
1231 kW
Maximumkoppel
5296 lb-ft bij 1450 tpm
7180 Nm bij 1450 tpm
Emissies
Niet-gecertificeerd
Niet-gecertificeerd

Overzicht

De Cat?� 3512B industriële dieselmotoren zorgen in elke omgeving voor optimaal vermogen, ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid zodat uw klanten hun industriële toepassingen en werkzaamheden draaiende kunnen houden. De motoren leveren een hoog vermogen, bewezen betrouwbaarheid en een uitstekende brandstofzuinigheid. Deze motoren houden de bedrijfskosten laag en verbeteren de winstcijfers op de lange termijn. In de volgende industrieën en toepassingen worden 3512B motoren gebruikt: boorplatformen, hakselaars en frezen, bouw, hijskranen, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines en sleuventrekkers. Deze 3512B motoren, met vermogenswaarden:1119-1231 bkW (1,500-1,650 bhp) bij 1800 tpm, zijn niet gecertificeerd. Ze zijn wereldwijd leverbaar voor regio's zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor 3512B

Maximaal vermogen 1650 hp 1231 kW
Maximumkoppel 5296 lb-ft bij 1450 tpm 7180 Nm bij 1450 tpm
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Minimaal vermogen 1500 hp 1119 kW
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd
Motorconfiguratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Cilinderinhoud 3158 in³ 51.8 L
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 120.8 in 3067 mm
Breedte 70.3 in 1785 mm
Hoogte 71.1 in 1806 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 13400 lb 6078 kg

3512B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok met corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.
  • Turbocharger, achter gemonteerd
  • Watermantel-nakoeling

Regelsysteem

  • Regulateur, rechts, 3161 met onafhankelijk synthetische-oliecarter
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Mechanische toerentalregeling, zonder koppelregeling
  • Regulateur
  • Positieve vergrendeling

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 00
  • 183 vliegwieltanden
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, met onderhoudsindicatoren, patroontype met onderhoud rechts
  • Brandstofopvoerpomp

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, rechts
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Drukverschilmeter oliefilter
  • Temperatuurmeter watermantel
  • Servicemeter, elektrisch
  • Toerenteller

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp
  • Oliefilter, patroontype met onderhoud rechts
  • Ondiep carter
  • Dampafvoer (niet geïnstalleerd)

Montagesysteem

  • Rails, bevestiging, motorlengte, 254 mm (10''), voor industrieel gebruik, C-kanaal.

Aftakas

  • Extra aandrijving, rechtsboven
  • Voorste behuizing, aan één kant

Beschermingssysteem

  • Aansluitkast
  • Handbediende afsluiter, rechts
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling
  • Lage oliedruk, laag stationair toerental 69 kPa (10 psi); hoog stationair toerental 207 kPa (30 psi)
  • Watertemperatuur
  • Overtoeren
  • 3161 regulateursolenoïde bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem

  • Startschakelaar

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3512B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3512B LRC

3512B LRC