3606 LRC

Industriële dieselmotoren 3606

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
2481 hp
1850 kW
Maximumkoppel
13424 lb-ft bij 820 tpm
18200 Nm bij 820 tpm
Emissies
Niet-gecertificeerd
Niet-gecertificeerd

Overzicht

De Cat?� 3606 industriële dieselmotoren zorgen in elke omgeving voor optimaal vermogen, ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid zodat uw klanten hun industriële toepassingen en werkzaamheden draaiende kunnen houden. De motoren leveren een hoog vermogen, bewezen betrouwbaarheid en een uitstekende brandstofzuinigheid. Deze motoren houden de bedrijfskosten laag en verbeteren de winstcijfers op de lange termijn. Industrieën die gebruikmaken van 3606 motoren omvatten de bouw, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag en mijnbouw. Deze 3606 motoren, met vermogenswaarden: 1490-1850 bkW (1,998-2,481 bhp) bij 750-1000 tpm, zijn niet gecertificeerd en leverbaar voor wereldwijde gebieden zonder regulering.

Productspecificaties voor 3606

Maximaal vermogen 2481 hp 1850 kW
Maximumkoppel 13424 lb-ft bij 820 tpm 18200 Nm bij 820 tpm
Nominaal toerental 750-1000 tpm 750-1000 tpm
Minimaal vermogen 1998 hp 1490 kW
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 6764 in³ 110.8 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 157 in 3988 mm
Breedte 69 in 1748 mm
Hoogte 103 in 2626 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 34500 lb 15680 kg

3606 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok met corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.
  • Turbocharger, achter gemonteerd
  • Watermantel-nakoeling

Regelsysteem

  • Regulateur, rechts, 3161 met onafhankelijk synthetische-oliecarter
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Mechanische toerentalregeling, zonder koppelregeling
  • Regulateur
  • Positieve vergrendeling

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 00
  • 183 vliegwieltanden
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, met onderhoudsindicatoren, patroontype met onderhoud rechts
  • Brandstofopvoerpomp

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, rechts
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Drukverschilmeter oliefilter
  • Temperatuurmeter watermantel
  • Servicemeter, elektrisch
  • Toerenteller

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp
  • Oliefilter, patroontype met onderhoud rechts
  • Ondiep carter

Montagesysteem

  • Rails, bevestiging, motorlengte, 254 mm (10''), voor industrieel gebruik, C-kanaal.

Aftakas

  • Extra aandrijving, rechtsboven
  • Voorste behuizing, aan één kant

Beschermingssysteem

  • Aansluitkast
  • Handbediende afsluiter, rechts
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling
  • Lage oliedruk, laag stationair toerental 69 kPa (10 psi); hoog stationair toerental 207 kPa (30 psi)
  • Watertemperatuur
  • Overtoeren
  • 3161 regulateursolenoïde bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem

  • Startschakelaar

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3606 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3606 LRC

3606 LRC