C13B Industriële aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C13B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
577 hp
430 kW
Emissies
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Nominaal toerental
1800-2100 tpm
1800-2100 tpm

Overzicht

De Cat?� C13B industriële dieselaandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 340-430 kW (456-577 hp) bij 1800-2100 tpm en voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, China Non-road Stage IV, Japan 2014 en Korea Stage V. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C13B

Maximaal vermogen 577 hp 430 kW
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 456 hp 340 kW
Emissies Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Compressieverhouding 15.8:1 15.8:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 79 in 2002 mm
Breedte 46 in 1160 mm
Hoogte 71 in 1801 mm
Gewicht 3935 lb 1785 kg

C13B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter (Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), China Non-road IV, Korea Stage V)

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem

  • Verticale of rechter thermostaatuitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1
  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE B of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (Tier 4 Final, Stage V)

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem) (Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), China Non-road Stage IV, Korea Stage V)

Aftakas

  • SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Lak: Cat geel

US EPA Tier 4 Final, Euro-V nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Elektronische regeleenheid pomp (PETU)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Vergelijk C13B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C13B Industriële aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

C13B Industriële aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen