C1.1 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C1.1

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
28.2 hp
21 kW
Maximumkoppel
49.4 lb-ft bij 2400 tpm
67 Nm bij 2400 tpm
Emissies
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim

Overzicht

Cat?� C1.1 industriële dieselmotoren leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Hun ultracompacte pakketgrootte en de uitgebreide keuze aan opties zorgen ervoor dat deze motoren ideaal zijn voor een groot aantal kleine off-road toepassingen. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar. In de volgende industrieën en toepassingen worden 1.1B motoren gebruikt: gronduitrusting voor vliegtuigen, extra aandrijvingen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollers, bouw, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele lichttorens, pompen, sleuventrekkers en ondergrondse mijnbouwmachines. C1.1 motoren, met vermogenswaarden: 13,7-21 bkW (18.4-28 bhp) bij 2200-3400 tpm, voldoen aan emissienormen gelijkwaardig aan EPA Tier 4 Interim. Deze zijn ook beschikbaar met behulp van EPA Flexibility (US) en voor Europa en, afhankelijk van de toepasselijke emissienormen, kunnen ze ook in anders gereguleerde en niet-gereguleerde gebieden worden geïntroduceerd.

Productspecificaties voor C1.1

Maximaal vermogen 28.2 hp 21 kW
Maximumkoppel 49.4 lb-ft bij 2400 tpm 67 Nm bij 2400 tpm
Nominaal toerental 2200-3400 tpm 2200-3400 tpm
Minimaal vermogen 19.7 hp 14.7 kW
Emissies Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 3 in 77 mm
Slag 3.2 in 81 mm
Cilinderinhoud 69 in³ 1.13 L
Compressieverhouding 23.0:1 23.0:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA)
Verbrandingssysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 19.3 in 491 mm
Breedte 15.7 in 400 mm
Hoogte 22.7 in 576 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 191 lb 87 kg

C1.1 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 40 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 6 1/2
  • Keuze uit SAE Nr. 5- of standaard achterplaat van vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Elektronische afsluitklep (ESOS)

Smeersysteem

  • Oliecarter met laag profiel
  • Verwijderbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-zijuitlaat
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C1.1 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C1.1 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C1.1 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen