3512-brandbluspompdieselmotoren - sterk gereguleerde en minder sterk gereguleerde landen

Dieselbrandbluspompen 3512

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1600 hp
1193 kW
Emissies
Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. Niet FM-goedgekeurd. Niet UL-opgenomen.
Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. Niet FM-goedgekeurd. Niet UL-opgenomen.
Nominaal toerental
1460-1750 tpm
1460-1750 tpm

Overzicht

De industriële Cat?� 3512-dieselbrandbluspompmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 1066-1193 kW (1430-1600 pk) bij 1460-1750 tpm. Deze vermogenswaarden zijn niet-gecertificeerd, niet FM-goedgekeurd en niet UL-opgenomen. Ze zijn wereldwijd leverbaar voor regio's zonder emissiewetgeving. Starten op commando is een must voor een brandbluspompmotor - altijd. Cat® brandbluspompmotoren hebben de reputatie betrouwbaar te starten en lang efficiënt te werken.

Productspecificaties voor 3512

Maximaal vermogen 1600 hp 1193 kW
Nominaal toerental 1460-1750 tpm 1460-1750 tpm
Minimaal vermogen 1430 hp 1066 kW
Emissies Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. Niet FM-goedgekeurd. Niet UL-opgenomen. Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. Niet FM-goedgekeurd. Niet UL-opgenomen.
Motorconfiguratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Cilinderinhoud 2105 in³ 34.5 L
Compressieverhouding 13.0:1 13.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 113.8 in 2890 mm
Hoogte 68.6 in 1743 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 13999 lb 6350 kg

3512 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.
  • Turbocharger, achter gemonteerd
  • Watermantel-nakoeling

Regelsysteem

  • Laaddynamo 24 V, 35 A
  • Regulateur, rechts, 3161 met onafhankelijk synthetische-oliecarter
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Mechanische toerentalregeling, zonder koppelregeling
  • Regulateur
  • Positieve vergrendeling

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 0
  • 151 vliegwieltanden
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, met onderhoudsindicatoren, patroontype met onderhoud rechts
  • Brandstofopvoerpomp

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, rechts
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Drukverschilmeter oliefilter
  • Temperatuurmeter watermantel
  • Servicemeter, elektrisch
  • Toerenteller

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp
  • Oliefilter, patroontype met onderhoud rechts
  • Ondiep carter
  • Dampafvoer (niet geïnstalleerd)

Montagesysteem

  • Rails, bevestiging, motorlengte, 254 mm (10''), voor industrieel gebruik, C-kanaal.
  • Meegeleverd bij geselecteerde topmotoren

Aftakas

  • Extra aandrijving, rechtsboven
  • Voorste behuizing, aan één kant

Beschermingssysteem

  • Aansluitkast
  • Handbediende afsluiter, rechts
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling
  • Lage oliedruk, laag stationair toerental 69 kPa (10 psi); hoog stationair toerental 207 kPa (30 psi)
  • Watertemperatuur
  • Overtoeren
  • 3161 regulateursolenoïde bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem

  • Startschakelaar

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3512 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3512-brandbluspompdieselmotoren - sterk gereguleerde en minder sterk gereguleerde landen

3512-brandbluspompdieselmotoren - sterk gereguleerde en minder sterk gereguleerde landen