C32 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

Industriële dieselmotoren C32

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1200 hp
895 kW
Maximumkoppel
4056 lb-ft bij 1200 tpm
5499 Nm bij 1200 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final
US EPA Tier 4 Final

Overzicht

De Cat?� C32 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 746-895 bkW (1,000-1,200 bhp) bij 1800 tpm. Deze nominale vermogens voldoen aan de emissienorm US EPA Tier 4 Final.

Productspecificaties voor C32

Maximaal vermogen 1200 hp 895 kW
Maximumkoppel 4056 lb-ft bij 1200 tpm 5499 Nm bij 1200 tpm
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Minimaal vermogen 1000 hp 746 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final
Motorconfiguratie V-12 V-12
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.9 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA) Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC DOC
Lengte 73.8 in 1874 mm
Breedte 63 in 1600 mm
Hoogte 53.9 in 1370 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 6625 lb 3004 kg

C32 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter achter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C32 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C32 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C32 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

360 View