C15 Tier 4 dieselmotor

Industriële dieselmotoren C15 China NR4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
580 hp
433 kW
Maximumkoppel
1958 lb-ft bij 1400 tpm
2655 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage IV
China Non-road Stage IV

Overzicht

De Cat?� C15 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 354-433 bkW (475-580 bhp) bij 1800-2100 tpm. In de volgende industrieën en toepassingen worden C15 motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines, sleuvengravers.

Productspecificaties voor C15 China NR4

Maximaal vermogen 580 hp 433 kW
Maximumkoppel 1958 lb-ft bij 1400 tpm 2655 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 475 hp 354 kW
Emissies China Non-road Stage IV China Non-road Stage IV
Motorconfiguratie 6 in lijn 6 in lijn
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.7 in 171 mm
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 56.6 in 1438 mm
Breedte 38.1 in 969 mm
Hoogte 49.1 in 1248 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 3673 lb 1666 kg
Lengte 45.4 in 1153 mm
Breedte 43.8 in 1112 mm
Hoogte 25.7 in 654 mm
Gewicht 600 lb 272 kg
Diameter 14 in 356 mm
Lengte 33.6 in 854 mm
Breedte 11.3 in 287 mm
Hoogte 21.7 in 551 mm
Gewicht 42.8 lb 19.4 kg
Volume-inhoud 51.1 qt (US) 48.4 L

C15 China NR4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1
  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE A-, SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (Tier 4 Final, Stage IV).

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem)

Aftakas

  • SAE A, SAE B of SAE C aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting

  • Cat regeneratiesysteem
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Flexibele pijpaansluitingsset met 90° draaibare elleboogstukken voor aansluiting op de inlaat van het Cat regeneratiesysteem
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Nabehandeling

  • Cat regeneratiesysteem
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Elektronische regeleenheid (ECU) nabehandeling
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Elektronische regeleenheid pomp (PETU)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Vergelijk C15 China NR4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C15 Tier 4 dieselmotor

C15 Tier 4 dieselmotor