Nominaal vermogen
Maximaal vermogen | 121 hp 90 kW |
Maximumkoppel | 369 lb-ft bij 1500 tpm 500 Nm bij 1500 tpm |
Nominaal toerental | 2200-2400 tpm 2200-2400 tpm |
Minimaal vermogen | 74 hp 55 kW |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® C3.6 industriële dieselmotoren bieden de perfecte balans tussen compacte afmetingen, betrouwbaarheid en prestaties. Deze motor is leverbaar met uiteenlopende vermogens tot 90 bkW (121 bhp) bij 2400 tpm. De C3.6 is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vele industrieën en toepassingen, waaronder landbouwtractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bosbouw, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mijnbouw, grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, fruitoogstmachines, gazonvoorzieningen en materieel voor ondergrondse mijnbouw.
Maximaal vermogen | 121 hp 90 kW |
Maximumkoppel | 369 lb-ft bij 1500 tpm 500 Nm bij 1500 tpm |
Nominaal toerental | 2200-2400 tpm 2200-2400 tpm |
Minimaal vermogen | 74 hp 55 kW |
Emissies | UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1 |
Motorconfiguratie | Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders |
Boring | 3.9 in 98 mm |
Slag | 4.7 in 120 mm |
Cilinderinhoud | 220 in³ 3.6 L |
Compressieverhouding | 17.0:1 17.0:1 |
Aanzuiging | Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA) |
Verbrandingssysteem | Directe injectie Directe injectie |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Nabehandeling | - - |
Lengte | 26.3 in 667 mm |
Breedte | 22.2 in 564 mm |
Hoogte | 31 in 787 mm |
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken | 840 lb 381 kg |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENC3.6 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen