C2.8 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C2.8

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
74 hp
55 kW
Maximumkoppel
221 lb-ft bij 1600 tpm
300 Nm bij 1600 tpm
Emissies
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1

Overzicht

De Cat® C2.8 industriële dieselmotoren bieden de perfecte balans tussen compacte afmetingen, betrouwbaarheid en prestaties. Deze motor is leverbaar met een vermogen variërend tot 55 bkW (74 bhp) bij 2500 tpm De C2.8 is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vele industrieën en toepassingen, waaronder landbouwtractoren, hefwerktuigen, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bosbouw, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mijnbouw, grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, fruitoogstmachines, gazonvoorzieningen en materieel voor ondergrondse mijnbouw.

Productspecificaties voor C2.8

Maximaal vermogen 74 hp 55 kW
Maximumkoppel 221 lb-ft bij 1600 tpm 300 Nm bij 1600 tpm
Nominaal toerental 2200-2400 tpm 2200-2400 tpm
Minimaal vermogen 67 hp 50 kW
Emissies UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, Brazilië MAR-1
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 3.5 in 90 mm
Slag 4.3 in 110 mm
Cilinderinhoud 171 in³ 2.8 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Turbocharged (T) en Met turbocharged nakoeling (TA) Turbocharged (T) en Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 24.9 in 633 mm
Breedte 21.2 in 538 mm
Hoogte 30.9 in 786 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 705 lb 320 kg

C2.8 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inductiespruitstukken
  • Uitlaatspruitstukken

Regelsysteem

  • Startmotor (12 V of 24 V)
  • Dynamo (12 V of 24 V)
  • Elektronische regeleenheid (op het chassis gemonteerd)
  • Motorregelsensoren en robuuste draadboom
  • Data-interface via CAN-bus J1939

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuizen – SAE 3 of SAE 4
  • Keuze van vliegwiel geschikt voor in de sector gangbare hydrauliekpompen en transmissies
  • Aftakas aan de zijkant met SAE A- of SAE B-interface

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter – vooraf aangesloten maar op het chassis gemonteerd
  • Met watersensor

Smeersysteem

  • Smeeroliefilters
  • Oliecarter met hoge hellingshoek - continu 35° in alle richtingen

Algemeen

  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F) met standaarduitrusting
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C2.8 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C2.8 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C2.8 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

360 View