C27 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C27

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1150 hp
858 kW
Maximumkoppel
3876 lb-ft bij 1400 tpm
5255 Nm bij 1400 tpm
Emissies
US EPA Tier 2
US EPA Tier 2

Overzicht

Deze Cat?� C27 industriële dieselmotoren zijn duurzaam en betrouwbaar, ongeacht de toepassing en bedrijfsomstandigheden. Dit komt niet alleen de productiviteit, maar ook de winstgevendheid van uw klanten ten goede, omdat de bedrijfskosten worden teruggedrongen. Moderne Cat® motoren zijn de beste motoren die ooit door Caterpillar zijn geproduceerd - Motoren die dankzij hun betrouwbaarheid en vermogen voldoen aan de prestatie-eisen.

Productspecificaties voor C27

Maximaal vermogen 1150 hp 858 kW
Maximumkoppel 3876 lb-ft bij 1400 tpm 5255 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 800 hp 597 kW
Emissies US EPA Tier 2 US EPA Tier 2
Motorconfiguratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6 in 152 mm
Cilinderinhoud 1649.5 in³ 27.03 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 75.5 in 1917 mm
Breedte 57.6 in 1464 mm
Hoogte 51.9 in 1319 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 6495 lb 2946 kg

C27 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Dubbele turbocharger met nakoeler
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C27 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C27 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C27 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen