C0.7 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C0.7

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
20.5 hp
15.3 kW
Maximumkoppel
37.1 lb-ft bij 2400 tpm
50.4 Nm bij 2400 tpm
Emissies
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim

Overzicht

Cat?� C0.7 industriële dieselmotoren leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Hun ultracompacte pakketgrootte en de uitgebreide keuze aan opties zorgen ervoor dat deze motoren ideaal zijn voor een groot aantal kleine off-road toepassingen. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar. Industrieën en toepassingen waar C0.7 motoren worden gebruikt, omvatten: verdichters/rollers, algemene industrie, mobiele grondverzetuitrusting, mobiele lichttorens en gazon- en groenaanleg. C0.7 motoren, met vermogenswaarden: 12,2-15,3 bkW (16.4-20.5 bhp) bij 2800-3600 tpm, voldoen aan emissienormen gelijkwaardig aan EPA Tier 4 Interim. Deze zijn ook beschikbaar met behulp van EPA Flexibility (US) en voor Europa en, afhankelijk van de toepasselijke emissienormen, kunnen ze ook in anders gereguleerde en niet-gereguleerde gebieden worden geïntroduceerd.

Productspecificaties voor C0.7

Maximaal vermogen 20.5 hp 15.3 kW
Maximumkoppel 37.1 lb-ft bij 2400 tpm 50.4 Nm bij 2400 tpm
Nominaal toerental 2800-3600 tpm 2800-3600 tpm
Minimaal vermogen 16.4 hp 12.2 kW
Emissies Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 2.6 in 67 mm
Slag 2.8 in 72 mm
Cilinderinhoud 46.4 in³ 0.762 L
Compressieverhouding 23.5:1 23.5:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA)
Verbrandingssysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 18.9 in 480 mm
Breedte 14.6 in 371 mm
Hoogte 20.8 in 528 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 156.5 lb 71 kg

C0.7 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 14 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Keuze aan koelventilatoren

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 6 1/2
  • Keuze uit SAE Nr. 5- of standaard achterplaat van vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Elektronische afsluitklep (ESOS)

Smeersysteem

  • Ontluchter in gesloten circuit
  • Verwijderbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-zijuitlaat
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Continu klimvermogen 35°
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C0.7 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C0.7 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C0.7 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen