C1.7 China Non-road Stage IV dieselmotoren

Industriële dieselmotoren C1.7 China NR4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
25.3 hp
18.9 kW
Maximumkoppel
72.2 lb-ft bij 1600 tpm
97.9 Nm bij 1600 tpm
Emissies
China Non-road Stage IV
China Non-road Stage IV

Overzicht

De C1.7 is een industriële dieselmotor met indirecte injectie die voldoet aan de emissienorm China Non-road Stage IV zonder de noodzaak voor elektronische regeling, nabehandeling of hercirculatie van uitlaatgas. Hij is leverbaar met vele in de fabriek configureerbare opties om de kosten van machineontwikkeling en fabricage te minimaliseren.

Productspecificaties voor C1.7 China NR4

Maximaal vermogen 25.3 hp 18.9 kW
Maximumkoppel 72.2 lb-ft bij 1600 tpm 97.9 Nm bij 1600 tpm
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm
Minimaal vermogen 25.3 hp 18.9 kW
Emissies China Non-road Stage IV China Non-road Stage IV
Motorconfiguratie 3 in lijn 3 in lijn
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 101.4 in³ 1.662 L
Compressieverhouding 23:01 23:01
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging
Verbrandingssysteem indirecte injectie indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling N.v.t. N.v.t.
Lengte 22.2 in 564 mm
Breedte 17.8 in 453 mm
Hoogte 25.7 in 654 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 353 lb 160 kg

C1.7 China NR4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Standaardluchtfilter
  • Met natuurlijke aanzuiging

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V, 65 of 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp
  • Elektronische regeleenheid met mechanisch brandstofsysteem
  • n.v.t.
  • Alle connectoren en draadbomen zijn waterbestendig en ontworpen voor gebruik in veeleisende off-road omgevingen
  • Robuuste betrouwbare sensoren

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Keuze aan koelventilatoren
  • Opties ventilatoraandrijving

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Opties vliegwiel en vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • indirecte injectie
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Eenvoudige injectormondstukken

Smeersysteem

  • Opschroefbaar oliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Carteropties voor diverse toepassingen

Aftakas

  • SAE A-aftakasaandrijving

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Opties gietijzeren uitlaatspruitstuk
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag
  • Opties inductiespruitstuk
  • Motorbevestiging
  • Voorschriften motorblokverwarmer

Nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting

  • N.v.t.
  • N.v.t.

Vergelijk C1.7 China NR4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C1.7 China Non-road Stage IV dieselmotoren

C1.7 China Non-road Stage IV dieselmotoren