C9.3B LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C9.3B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
416 hp
310 kW
Maximumkoppel
1335 lb-ft bij 1400 tpm
1810 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA

Overzicht

De Cat® C9.3B industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 280-330 kW (375-443 pk). Deze waarden zijn geoptimaliseerd
voor brandstof voor gebruik in landen zonder wettelijke vereisten voor emissienormen.

Productspecificaties voor C9.3B

Maximaal vermogen 416 hp 310 kW
Maximumkoppel 1335 lb-ft bij 1400 tpm 1810 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm
Minimaal vermogen 308 hp 230 kW
Emissies China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 5.9 in 149 mm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 44 in 1125 mm
Breedte 31 in 791 mm
Hoogte 42 in 1068 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 1907 lb 865 kg

C9.3B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharged: systeem met uitlaatconfiguraties voor en achter
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Elektronisch regelsysteem met enkele ECM op de motor
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie

Koelsysteem

  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Beschikbare SAE Nr. 1- en Nr. 2-vliegwielen/behuizingen

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire en tertiaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem (Open Crankcase System, OCV) met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem)
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C9.3B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C9.3B LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet gereguleerde landen

C9.3B LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet gereguleerde landen

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C9.3B

Meer aanbiedingen bekijken