Nominaal vermogen
Maximaal vermogen | 4962 hp 3700 kW |
Maximumkoppel | 30848 lb-ft bij 800 tpm 41822 Nm bij 800 tpm |
Nominaal toerental | 750-1000 tpm 750-1000 tpm |
Minimaal vermogen | 3996 hp 2980 kW |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat?� 3612 industriële dieselmotoren zorgen in elke omgeving voor optimaal vermogen, ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid zodat uw klanten hun industriële toepassingen en werkzaamheden draaiende kunnen houden. De motoren leveren een hoog vermogen, bewezen betrouwbaarheid en een uitstekende brandstofzuinigheid. Deze motoren houden de bedrijfskosten laag en verbeteren de winstcijfers op de lange termijn. Industrieën die gebruikmaken van 3616 motoren omvatten de bouw, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag en mijnbouw. Deze 3612 motoren, met vermogenswaarden: 2980-3700 bkW (3,996-4,962 bhp) bij 750-1000 tpm, zijn niet gecertificeerd en leverbaar voor wereldwijde gebieden zonder regulering.
Maximaal vermogen | 4962 hp 3700 kW |
Maximumkoppel | 30848 lb-ft bij 800 tpm 41822 Nm bij 800 tpm |
Nominaal toerental | 750-1000 tpm 750-1000 tpm |
Minimaal vermogen | 3996 hp 2980 kW |
Emissies | Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd |
Motorconfiguratie | Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor |
Boring | 11 in 280 mm |
Slag | 11.8 in 300 mm |
Cilinderinhoud | 13527 in³ 221.7 L |
Aanzuiging | Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Nabehandeling | - - |
Lengte | 180 in 4562 mm |
Breedte | 67 in 1704 mm |
Hoogte | 127 in 3231 mm |
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken | 55300 lb 25140 kg |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN