C1.5 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C1.5

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
40.2 hp
30 kW
Maximumkoppel
83 lb-ft bij 1800 tpm
112 Nm bij 1800 tpm
Emissies
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim

Overzicht

Cat?� C1.5 industriële dieselmotoren leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Hun ultracompacte pakketgrootte en de uitgebreide keuze aan opties zorgen ervoor dat deze motoren ideaal zijn voor een groot aantal kleine off-road toepassingen. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar. Toepassingen aangedreven door C1.5 motoren zijn onder andere: landbouwtractoren, maaidorsers en oogstmachines, grondondersteuning voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en walsen, compressoren, bouw, irrigatie en pompen, graszoden en landschapsverzorging, mobiel grondverzet, bestrating, sleuvengravers, ondergrondse mijnbouw en materiaaloverslag. C1.5 motoren, met vermogenswaarden: 20,9-30 bkW (28-402 bhp) bij 2200-3000 tpm, voldoen aan emissienormen gelijkwaardig aan EPA Tier 4 Interim. Ze zijn leverbaar met EPA-flexibiliteit (US) en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor C1.5

Maximaal vermogen 40.2 hp 30 kW
Maximumkoppel 83 lb-ft bij 1800 tpm 112 Nm bij 1800 tpm
Nominaal toerental 2200-3000 tpm 2200-3000 tpm
Minimaal vermogen 27.8 hp 20.7 kW
Emissies Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.5 in 90 mm
Cilinderinhoud 91 in³ 1.496 L
Compressieverhouding 22.5:1 22.5:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) of turbocharged (T) Met natuurlijke aanzuiging (NA) of turbocharged (T)
Verbrandingssysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 22.5 in 572 mm
Breedte 20.3 in 512 mm
Hoogte 25.3 in 643 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 345 lb 157 kg

C1.5 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Keuze aan koelventilatoren

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Met natuurlijke aanzuiging: vliegwiel SAE nr. 7 1/2
  • Turbocharged: Vliegwiel SAE Nr. 6 1/2 of SAE Nr. 7 1/2
  • Met natuurlijke aanzuiging: Keuze uit SAE nr. 4- of standaard achterplaat van vliegwielhuis
  • Turbocharged: Keuze uit SAE Nr. 4- of SAE Nr. 5- of standaard achterplaat van vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Elektronische afsluitklep (ESOS)

Smeersysteem

  • Alternatieve oliefilters
  • Verwijderbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-zijuitlaat
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Continu klimvermogen 35°
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C1.5 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C1.5 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C1.5 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen