C15 Industriële aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C15

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
580 hp
433 kW
Maximumkoppel
1958 lb-ft bij 1400 tpm
2655 Nm bij 1400 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Non-road IV
US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Non-road IV

Overzicht

De Cat® C15 industriële aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 354-433 kW (475-580 pk) bij 1800-2100 tpm. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C15

Maximaal vermogen 580 hp 433 kW
Maximumkoppel 1958 lb-ft bij 1400 tpm 2655 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 475 hp 354 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Non-road IV US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Non-road IV
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.7 in 171 mm
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 98 in 2488 mm
Breedte 48.4 in 1229 mm
Hoogte 79 in 2006 mm
Gewicht 5842 lb 2650 kg
Breedte 43.8 in 1112 mm
Hoogte 25.8 in 654 mm
Gewicht 591 lb 268 kg
Diameter 14 in 356 mm
Lengte 33.6 in 854 mm
Breedte 11.3 in 287 mm
Hoogte 21.7 in 551 mm
Gewicht 42.8 lb 19.4 kg
Volume-inhoud 51.1 qt (US) 48.4 L

C15 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter (Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final) Korea Stage V, China Non-road IV)

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1
  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE A-, SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Non-road IV).

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem) (Tier 4 Final, Euro-V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Non-road IV)

Aftakas

  • SAE A, SAE B of SAE C aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

US EPA Tier 4 Interim, Euro-IIIB nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Cat regeneratiesysteem
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Flexibele pijpaansluitingsset met 90° draaibare elleboogstukken voor aansluiting op de inlaat van het Cat regeneratiesysteem
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

US EPA Tier 4 Final, Euro-IV nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Cat regeneratiesysteem
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Elektronische regeleenheid (ECU) nabehandeling
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Elektronische regeleenheid pomp (PETU)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Vergelijk C15 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C15 Industriële aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

C15 Industriële aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

360 View