Nominaal vermogen
Maximaal vermogen | 580 hp 433 kW |
Maximumkoppel | 1958 lb-ft bij 1400 tpm 2655 Nm bij 1400 tpm |
Nominaal toerental | 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm |
Minimaal vermogen | 475 hp 354 kW |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De industriële Cat® C15-dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 287-388 bkW (385-520 pk) bij 1800-2100 tpm. In de volgende industrieën en toepassingen worden C15-motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, kranen, brekers, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines, sleuvengravers.
Maximaal vermogen | 580 hp 433 kW |
Maximumkoppel | 1958 lb-ft bij 1400 tpm 2655 Nm bij 1400 tpm |
Nominaal toerental | 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm |
Minimaal vermogen | 475 hp 354 kW |
Emissies | U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final |
Motorconfiguratie | In-Line 6 In-Line 6 |
Boring | 5.4 in 137 mm |
Slag | 6.7 in 171 mm |
Cilinderinhoud | 927.6 in³ 15.2 L |
Compressieverhouding | 17.0:1 17.0:1 |
Aanzuiging | Turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged met nakoeler (TA) |
Verbrandingssysteem | Directe injectie Directe injectie |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Nabehandeling | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lengte | 56.6 in 1438 mm |
Breedte | 38.1 in 969 mm |
Hoogte | 49.1 in 1248 mm |
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken | 3673 lb 1666 kg |
Lengte | 45.4 in 1153 mm |
Breedte | 43.8 in 1112 mm |
Hoogte | 25.7 in 654 mm |
Gewicht | 600 lb 272 kg |
Diameter | 14 in 356 mm |
Lengte | 33.6 in 854 mm |
Breedte | 11.3 in 287 mm |
Hoogte | 21.7 in 551 mm |
Gewicht | 42.8 lb 19.4 kg |
Volume-inhoud | 51.1 qt (US) 48.4 L |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN