3406C-brandbluspomp

Dieselbrandbluspompen 3406C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
482 hp
359 kW
Emissies
Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. FM-goedgekeurd, UL-opgenomen
Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. FM-goedgekeurd, UL-opgenomen
Nominaal toerental
1750-2300 tpm
1750-2300 tpm

Overzicht

De Cat?� 3406C industriële dieselbrandbluspompmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 218-359 kW (292-482 hp) bij 1750-2300 tpm. Deze waarden zijn niet gecertificeerd en wereldwijd leverbaar voor regio's zonder emissiewetgeving. Ze zijn FM-goedgekeurd en UL-opgenomen. Extra 3406C-vermogenswaarden met of zonder radiateurs zijn beschikbaar, maar niet FM-goedgekeurd of UL-opgenomen. Starten op commando is een must voor een brandbluspompmotor - altijd. Cat® brandbluspompmotoren hebben de reputatie betrouwbaar te starten en lang efficiënt te werken.

Productspecificaties voor 3406C

Maximaal vermogen 482 hp 359 kW
Nominaal toerental 1750-2300 tpm 1750-2300 tpm
Minimaal vermogen 292 hp 218 kW
Emissies Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. FM-goedgekeurd, UL-opgenomen Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. FM-goedgekeurd, UL-opgenomen
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.5 in 165 mm
Cilinderinhoud 893 in³ 14.6 L
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 65.4 in 1660 mm
Hoogte 52.6 in 1335 mm

3406C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Droog of watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

Laadsysteem

  • Laaddynamo 24 V, 35 A

Regelsysteem

  • Hydra-mechanische regulateur

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Warmtewisselaar
  • Expansievat
  • Door FM vereiste waterkoelcircuits: 1,5" ijzer, horizontaal of verticaal, 1,5" 316 roestvrij staal, horizontaal of verticaal
  • Optionele radiateur, niet UL-opgenomen of FM-goedgekeurd

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, watergekoeld (nat) of droog
  • Uitlaatelleboogstuk, droog, 152 mm (6 inch), 4-bouts flens

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 1
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, links
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter/waterafscheider

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, links
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Watertemperatuurmeter
  • Servicemeter

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Smeeroliefilter
  • Olievulpijp in het kleppendeksel en peilstok, beide rechts
  • Carter achter
  • Olievulpijp in kleppendeksel
  • Peilstok

Montagesysteem

  • Steunen

Aftakassen

  • Vliegwielsteekas

Beschermingssysteem

  • Stop-start systeem, automatisch (voldoet aan NFPA-vereisten, worden gevoed door een van de twee accubronnen en handmatige start is ook mogelijk)

Algemeen

  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen
  • Lak - brandweerpomp rood, optionele radiateur zwart gelakt

Vergelijk 3406C met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3406C-brandbluspomp

3406C-brandbluspomp

360 View