C0.5 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C0.5

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
13.7 hp
10.2 kW
Maximumkoppel
22 lb-ft bij 2600 tpm
29.7 Nm bij 2600 tpm
Emissies
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim

Overzicht

Cat?� C0.5 industriële dieselmotoren leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Hun ultracompacte pakketgrootte en de uitgebreide keuze aan opties zorgen ervoor dat deze motoren ideaal zijn voor een groot aantal kleine off-road toepassingen. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar. Industrieën en toepassingen waar C0.5 motoren worden gebruikt, omvatten: hulpaandrijvingen, verdichters/rollers, mobiele grondverzetuitrusting, mobiele lichttorens en gazon- en groenaanleg. C0.5 motoren, met vermogenswaarden: 8,2-10,2 bkW (11.0-13.7 bhp) bij 2800-3600 tpm zijn beschikbaar met US EPA Flexibility. Deze zijn ook beschikbaar in Europa en, afhankelijk van de toepasselijke emissienormen, kunnen ze ook in anders gereguleerde en niet-gereguleerde gebieden worden geïntroduceerd.

Productspecificaties voor C0.5

Maximaal vermogen 13.7 hp 10.2 kW
Maximumkoppel 22 lb-ft bij 2600 tpm 29.7 Nm bij 2600 tpm
Nominaal toerental 2800-3600 tpm 2800-3600 tpm
Minimaal vermogen 11 hp 8.2 kW
Emissies Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 2 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 2 cilinders
Boring 2.6 in 67 mm
Slag 2.8 in 72 mm
Cilinderinhoud 31 in³ 0.5 L
Compressieverhouding 23.5:1 23.5:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA)
Verbrandingssysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 16 in 407 mm
Breedte 14.6 in 371 mm
Hoogte 20.6 in 523 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 126 lb 57 kg

C0.5 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 14 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Keuze aan koelventilatoren

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 6 1/2
  • Keuze uit SAE Nr. 5- of standaard achterplaat van vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Elektronische afsluitklep (ESOS)

Smeersysteem

  • Ontluchter in gesloten circuit
  • Verwijderbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-zijuitlaat
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Continu klimvermogen 35°
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C0.5 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C0.5 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C0.5 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen