C27 Industriële aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C27

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
950 hp
709 kW
Maximumkoppel
3211 lb-ft bij 1200 tpm
4354 Nm bij 1200 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final, Euro-V
US EPA Tier 4 Final, Euro-V

Overzicht

De Cat C27 industriële aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 597-783 bkW (800-1050 bhp) bij 1800 tpm. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C27

Maximaal vermogen 950 hp 709 kW
Maximumkoppel 3211 lb-ft bij 1200 tpm 4354 Nm bij 1200 tpm
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Minimaal vermogen 800 hp 597 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V US EPA Tier 4 Final, Euro-V
Motorconfiguratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Boring 5.7 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1649.5 in³ 27 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA) Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC DOC
Lengte 99.7 in 2532 mm
Breedte 48.9 in 1241 mm
Hoogte 79 in 2006 mm
Gewicht 5842 lb 2650 kg
Breedte 43.8 in 1112 mm
Hoogte 25.7 in 652 mm
Gewicht 591 lb 268 kg
Diameter 13 in 330 mm
Lengte 33.6 in 854 mm
Breedte 11.3 in 287 mm
Hoogte 21.7 in 551 mm
Gewicht 42.8 lb 19.4 kg
Volume-inhoud 51.1 qt (US) 48.4 L

C27 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • In het midden gemonteerde turbocharger met uitlaatconfiguraties voor en achter (Tier 4 Final, Stage IV)

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Ventilatorbediening op afstand
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1
  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE A-, SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. (Tier 4 Final, Stage IV).

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (optioneel OCV-filtersysteem) (Tier 4 Final, Stage IV)

Aftakas

  • SAE A, SAE B of SAE C aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

US EPA Tier 4 Final, Euro-IV nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk

  • Cat regeneratiesysteem
  • Nabehandelingsinformatie is van toepassing op vermogens vanaf 429-522 bkW (575-700 bhp)
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit dieselroetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Elektronische regeleenheid (ECU) nabehandeling
  • NRS (NOx Reduction System: NOx-reductiesysteem)
  • Elektronische regeleenheid pomp (PETU)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • Verkrijgbaar in systemen voor 12 V of 24 V

Vergelijk C27 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C27 Industriële aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen

C27 Industriële aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen