C4.4 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C4.4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
111.3 hp
83 kW
Maximumkoppel
308 lb-ft bij 1400 tpm
418 Nm bij 1400 tpm
Emissies
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Overzicht

De Cat?� C4.4 industriële dieselmotor met natuurlijke aanzuiging (NA) is leverbaar met een vermogen variërend van 54-56 bkW (72.4-75 bhp) bij 2200 tpm. Deze nominale vermogens voldoen aan emissienormen gelijkwaardig aan Euro-IIIA. Vermogens voor turbocharged (T) en Met turbocharged nakoeling (TA) zijn ook beschikbaar, variërend van 55,5-83 bkW (74.4-111.3 bhp) bij 2200-2400 tpm. Deze nominale vermogenswaarden voldoen aan emissienormen die gelijkwaardig zijn aan US EPA Tier 3 en Euro-IIIA. In de volgende industrieën en toepassingen worden C4.4 motoren gebruikt: landbouw, hoogwerkers, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, oogstmachines, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers, gazon- en groenvoorzieningen, en materieel voor ondergrondse mijnbouw.

Productspecificaties voor C4.4

Maximaal vermogen 111.3 hp 83 kW
Maximumkoppel 308 lb-ft bij 1400 tpm 418 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 2200-2400 tpm 2200-2400 tpm
Minimaal vermogen 72.4 hp 54 kW
Emissies UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 18.2:1 18.2:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA) Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 26.1 in 663 mm
Breedte 23.7 in 602 mm
Hoogte 30.5 in 775 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 674.6 lb 306 kg

C4.4 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo
  • Startmotor
  • Bedieningspaneel
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 3
  • Vliegwiel- en startmotorringen

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilterposities

Smeersysteem

  • Smeeroliefilters en ontluchters
  • Oliefilterposities
  • Smeeroliecarter

Aftakas

  • SAE B Aftakas

Algemeen

  • Distributiekast en door tandwielen aangedreven hulpmiddelen
  • Door riem aangedreven hulpmiddelen
  • Motorbevestigingen
  • Meters
  • Displays
  • Aangepaste vermogens en koppelkrommes
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C4.4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C4.4 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C4.4 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

360 View