Photo en studio

Godets pour copeaux 6,87 m3 (9,0 yd3), attache Fusion™

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
133.1 in
3381 mm
Hauteur
64.6 in
1640 mm
Poids
4360.7 lb
1978 kg

Aperçu

Les godets pour copeaux sont conçus pour assurer le chargement de gros volumes de copeaux.

Spécifications produit pour 6,87 m3 (9,0 yd3), attache Fusion™

Largeur 133.1 in 3381 mm
Hauteur 64.6 in 1640 mm
Poids 4360.7 lb 1978 kg
Longueur 78 in 1982 mm
Capacité 9 yd³ 6.87 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 6,87 m3 (9,0 yd3), attache Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.