Aucune photo disponible

Manutention 2,7 m³ (3,5 yd³) type Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
114 in
2894 mm
Timonerie de godet
Fusion™
Fusion™
Outil d'attaque du sol
K80
K80

Spécifications produit pour 2,7 m³ (3,5 yd³) type Performance

Largeur 114 in 2894 mm
Timonerie de godet Fusion™ Fusion™
Outil d'attaque du sol K80 K80
Nombre de pointes 8 8
Poids 3027 lb 1373 kg
Capacité 3.5 yd³ 2.7 m³

Découvrez comment 2,7 m³ (3,5 yd³) type Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos