Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Fusion
Fusion
Largeur
127 in
3220 mm
Poids
5055 lb
2293 kg

Aperçu

Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Interface Fusion Fusion
Largeur 127 in 3220 mm
Poids 5055 lb 2293 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui
Capacité nominale 5.5 yd³ 4.2 m³
Capacité 5.5 yd³ 4.2 m³

Découvrez comment Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio