Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
126 in
3201 mm
Poids
4885 lb
2216 kg
Capacité
6 yd³
4.6 m³

Aperçu

Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Largeur 126 in 3201 mm
Poids 4885 lb 2216 kg
Capacité 6 yd³ 4.6 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat