Aucune photo disponible

Manutention 2,5 m³ (3,25 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
106 in
2692 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Outil d'attaque du sol
J250
J250

Spécifications produit pour 2,5 m³ (3,25 yd³)

Largeur 106 in 2692 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Outil d'attaque du sol J250 J250
Nombre de pointes 8 8
Poids 2101 lb 953 kg
Capacité 3.25 yd³ 2.5 m³

Découvrez comment 2,5 m³ (3,25 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos