Photo en studio

Godets squelettes 2 532 mm (100 in), type plaque

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
99.7 in
2532 mm
Poids
2422.9 lb
1099 kg
Hauteur
51.2 in
1301 mm

Aperçu

Les godets de structure sont essentiellement utilisés pour éliminer les pierres et gros débris du sol et du sable.

Spécifications produit pour 2 532 mm (100 in), type plaque

Largeur 99.7 in 2532 mm
Poids 2422.9 lb 1099 kg
Hauteur 51.2 in 1301 mm
Longueur 46.3 in 1176 mm
Épaisseur des parois latérales 0.3 in 8 mm
Espacement des griffes 6 in 152 mm
Épaisseur de pointe 1.6 in 40 mm
Nombre de dents 12 12
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™