Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,1 m³ (6,75 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur
72 in
3357 mm
Poids
6149 lb
2789 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,1 m³ (6,75 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,1 m³ (6,75 yd³) série Performance

Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur 72 in 3357 mm
Poids 6149 lb 2789 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui
Capacité 1.45 yd³ 1.11 m³

Découvrez comment Godet normal GP 5,1 m³ (6,75 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio