Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3516 lb
1595 kg

Aperçu

Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Spécifications produit pour Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Interface Clavette Clavette
Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3516 lb 1595 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 4 yd³ 3.1 m³
Capacité 4 yd³ 3.1 m³

Découvrez comment Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio