Photo du modèle

Godets pour matériaux légers Lame de coupe à boulonner, à claveter, 11,9 m³ (15.5 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité
15.5 yd³
11.9 m³
Largeur
155 in
3943 mm
Poids
7061 lb
3203 kg

Aperçu

Une chargeuse aux performances maximales pour les matériaux légers

Spécifications produit pour Lame de coupe à boulonner, à claveter, 11,9 m³ (15.5 yd³)

Capacité 15.5 yd³ 11.9 m³
Largeur 155 in 3943 mm
Poids 7061 lb 3203 kg
Longueur 95.6 in 2428 mm
Hauteur 88.9 in 2258 mm

Découvrez comment Lame de coupe à boulonner, à claveter, 11,9 m³ (15.5 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo du modèle

Photo du modèle