Aucune photo disponible

Manutention 3,1 m³ (4 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
115 in
2921 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Outil d'attaque du sol
K80
K80

Spécifications produit pour 3,1 m³ (4 yd³)

Largeur 115 in 2921 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Outil d'attaque du sol K80 K80
Nombre de pointes 8 8
Poids 2957 lb 1338 kg
Capacité 4 yd³ 3.1 m³

Découvrez comment 3,1 m³ (4 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos