Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 7,3 m³ (5,54 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
134.4 in
3413 mm
Poids
5403.5 lb
2451 kg

Aperçu

Godet normal GP 7,3 m³ (5,54 yd³)

Spécifications produit pour Godet normal GP 7,3 m³ (5,54 yd³)

Interface Clavette Clavette
Largeur 134.4 in 3413 mm
Poids 5403.5 lb 2451 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 5.54 yd³ 7.25 m³
Capacité 5.54 yd³ 7.25 m³

Découvrez comment Godet normal GP 7,3 m³ (5,54 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio