Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,5 m³ (7,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
134 in
3405 mm
Poids
6325 lb
2869 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,5 m³ (7,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,5 m³ (7,25 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 134 in 3405 mm
Poids 6325 lb 2869 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 5,5 m³ (7,25 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio