Photo en studio

Godets tous-travaux 2,1 m³ (2,7 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
100.4 in
2550 mm
Hauteur
50.2 in
1274 mm
Poids
3172.4 lb
1439 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 2,1 m³ (2,7 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 100.4 in 2550 mm
Hauteur 50.2 in 1274 mm
Poids 3172.4 lb 1439 kg
Longueur 49.3 in 1251 mm
Type d'interface À claveter À claveter
Capacité 2.7 yd³ 2.1 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Ouverture des mâchoires 44.6 in 1134 mm
Angle de la coquille 71° 71°
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction
Timonerie de godet Fusion Fusion
Type d'outils d'attaque du sol Lame boulonnée Lame boulonnée

Découvrez comment 2,1 m³ (2,7 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus en opération de rétrocavage

Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus chargeant du gravier

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus en opération de rétrocavage
Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus chargeant du gravier