Aucune photo disponible

Manutention 4,4 m³ (5,75 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
116 in
2946 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Outil d'attaque du sol
K80
K80

Spécifications produit pour 4,4 m³ (5,75 yd³)

Largeur 116 in 2946 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Outil d'attaque du sol K80 K80
Nombre de pointes 8 8
Poids 4200 lb 1907 kg
Capacité 5.75 yd³ 4.4 m³

Découvrez comment 4,4 m³ (5,75 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos