Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
72 in
3201 mm
Poids
5157 lb
2339 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 72 in 3201 mm
Poids 5157 lb 2339 kg
Capacité 1.02 yd³ 0.78 m³
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non

Découvrez comment Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio