Photo en studio

Godets pour matériaux légers 5,0 m3 (6,5 yd3), attache Fusion™, lame de coupe boulonnée

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
108.1 in
2747 mm
Hauteur
66.4 in
1687 mm
Poids
3311.3 lb
1502 kg

Aperçu

Utilisés pour le chargement de matériaux légers en vrac.

Spécifications produit pour 5,0 m3 (6,5 yd3), attache Fusion™, lame de coupe boulonnée

Largeur 108.1 in 2747 mm
Hauteur 66.4 in 1687 mm
Poids 3311.3 lb 1502 kg
Longueur 66 in 1676 mm
Capacité 6.5 yd³ 5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 5,0 m3 (6,5 yd3), attache Fusion™, lame de coupe boulonnée se compare aux produits fréquemment comparés.