Aucune photo disponible

Manutention 3,4 m³ (4,5 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
114 in
2896 mm
Timonerie de godet
Fusion
Fusion
Outil d'attaque du sol
K80
K80

Spécifications produit pour 3,4 m³ (4,5 yd³)

Largeur 114 in 2896 mm
Timonerie de godet Fusion Fusion
Outil d'attaque du sol K80 K80
Nombre de pointes 8 8
Poids 3020 lb 1370 kg
Capacité 4.5 yd³ 3.4 m³

Découvrez comment 3,4 m³ (4,5 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos