Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur
72 in
3220 mm
Poids
5421 lb
948 kg

Aperçu

Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur 72 in 3220 mm
Poids 5421 lb 948 kg
Capacité 1.02 yd³ 0.78 m³
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio