Photo en studio
NOUVEAU

Godets à grande hauteur de vidage 3,5 m³ (4,6 yd³), Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
107.2 in
2723 mm
Hauteur
67.6 in
1716 mm
Poids
5033.1 lb
2283 kg

Aperçu

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 3,5 m³ (4,6 yd³), Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 107.2 in 2723 mm
Hauteur 67.6 in 1716 mm
Poids 5033.1 lb 2283 kg
Longueur 73 in 1853 mm
Capacité 4.6 yd³ 3.5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 3,5 m³ (4,6 yd³), Fusion™, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.