Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
79 in
2927 mm
Poids
4242 lb
1924 kg

Aperçu

Godet normal GP 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 79 in 2927 mm
Poids 4242 lb 1924 kg
Capacité 1.61 yd³ 1.23 m³
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio