Photo du modèle

Godets pour matériaux légers Lame de coupe à boulonner, à claveter, 14 m³ (18.25 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité
18.25 yd³
14 m³
Largeur
155 in
3943 mm
Poids
7412 lb
3362 kg

Aperçu

Une chargeuse aux performances maximales pour les matériaux légers

Spécifications produit pour Lame de coupe à boulonner, à claveter, 14 m³ (18.25 yd³)

Capacité 18.25 yd³ 14 m³
Largeur 155 in 3943 mm
Poids 7412 lb 3362 kg
Longueur 103.5 in 2628 mm
Hauteur 92.7 in 2355 mm

Découvrez comment Lame de coupe à boulonner, à claveter, 14 m³ (18.25 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo du modèle

Photo du modèle