Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Goupille verticale d'assemblage
Goupille verticale d'assemblage
Largeur
126 in
3201 mm
Poids
4652 lb
2110 kg

Aperçu

Godet normal GP 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance

Interface Goupille verticale d'assemblage Goupille verticale d'assemblage
Largeur 126 in 3201 mm
Poids 4652 lb 2110 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non

Découvrez comment Godet normal GP 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio