Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
99.7 in
2532 mm
Hauteur
52.7 in
1338 mm
Poids
1832 lb
831 kg

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO

Largeur 99.7 in 2532 mm
Hauteur 52.7 in 1338 mm
Poids 1832 lb 831 kg
Longueur 49.5 in 1258 mm
Capacité 3 yd³ 2.3 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO se compare aux produits fréquemment comparés.