Largeur | 116 in 2950 mm |
Hauteur | 51.7 in 1314 mm |
Poids | 2491.2 lb 1130 kg |
Longueur | 51.7 in 1313 mm |
Capacité | 3.4 yd³ 2.6 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Épaisseur de la lame de coupe | 1 in 25 mm |
Type d'interface | Fusion Fusion |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
Largeur | 116 in 2950 mm |
Hauteur | 51.7 in 1314 mm |
Poids | 2491.2 lb 1130 kg |
Longueur | 51.7 in 1313 mm |
Capacité | 3.4 yd³ 2.6 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Épaisseur de la lame de coupe | 1 in 25 mm |
Type d'interface | Fusion Fusion |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit