Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
134 in
3413 mm
Poids
7650 lb
3470 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 134 in 3413 mm
Poids 7650 lb 3470 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) OUI OUI
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 7.5 yd³ 5.7 m³
Capacité 7.5 yd³ 5.7 m³

Découvrez comment Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio