Aucune photo disponible

Manutention 4,2 m³ (5,5 yd³) type Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
126 in
3193 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Outil d'attaque du sol
K90
K90

Spécifications produit pour 4,2 m³ (5,5 yd³) type Performance

Largeur 126 in 3193 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Outil d'attaque du sol K90 K90
Nombre de pointes 8 8
Poids 4888 lb 2217 kg
Capacité 5.5 yd³ 4.2 m³

Découvrez comment 4,2 m³ (5,5 yd³) type Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos