Aucune photo disponible

Manutention 3,4 m³ (4,5 yd³) engrais

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
105 in
2667 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Poids
2860 lb
1298 kg

Spécifications produit pour 3,4 m³ (4,5 yd³) engrais

Largeur 105 in 2667 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Poids 2860 lb 1298 kg
Capacité 4.5 yd³ 3.4 m³

Découvrez comment 3,4 m³ (4,5 yd³) engrais se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos