Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
142 in
3608 mm
Poids
9956 lb
4516 kg
Capacité
9.25 yd³
7 m³

Aperçu

Godet à fond plat 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Largeur 142 in 3608 mm
Poids 9956 lb 4516 kg
Capacité 9.25 yd³ 7 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat