Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
135 in
3430 mm
Poids
7121 lb
3230 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³)

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³)

Interface Clavette Clavette
Largeur 135 in 3430 mm
Poids 7121 lb 3230 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio